n° de catalogue : NM-M6P24RR12
Description: NON-METALLIC RIGHT REDUCER FITTING
CUP: 622538103154
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine de polyester, largeur 24 pouces. Réducteur à droite, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |