n° de catalogue : NM-M6P2436HT36
Description: NM RAC 6PO POLY 24-36LRG T HOR 36R
CUP: 622538128720
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine de polyester, 24 pouces x 36 pouces. Té horizontal, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po x 36 po |
Hauteur |
6 po |