text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6P2430HB24

Description:  NON-METTALIC HORIZ. 30 DEG. FITTING

CUP: 622538099013

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine de polyester, largeur 24 pouces. Coude horizontal 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Application

Éprouvé dans l'environnement hostile

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur

6 po