text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6P1890VO36

Description:  6PO 18 LRG VO 90D36R NON METALLIC

CUP: 753554100510

Nonmetallic mitered 6 inches height fitting in polyester resin 18 inches width 90 degree vertical outside bend 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Application

For use in harsh environment

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur

6 po