text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M4V2445HB24

Description:  NON METAL 4PO 24LRG CDH 45D24R

CUP: 753554110762

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 4 pouces en résine d'ester vinylique, largeur 24 pouces. Coude horizontal 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Application

Éprouvé dans l'environnement hostile

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici