n° de catalogue : NM-M4V1245HB24
Description: NM RAC 4PO VINYL 12LRG CDH 45D24R
CUP: 785055642060
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 4 pouces en résine d"ester vinylique, largeur 12 pouces. Coude horizontal 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Application |
Éprouvé dans l'environnement hostile |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur |
4 pouces |