text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M4V0990VI24

Description:  RAC BIS 4PO VNL 90D COUD V INT R24

CUP: 753554106512

Raccord non métallique à onglet de 4 pouces de hauteur en résine d'ester vinylique de 9 pouces de largeur Coude intérieur vertical de 90 degrés de rayon 12 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Application

For use in harsh environment

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici