n° de catalogue : NM-M4V0990HB24
Description: NM RACCORD 90DEGRE HORIZ
CUP: 753554103566
Nonmetallic mitered 4 inches height fitting in vinyl ester resin 9 inches width 90 degree horizontal bend 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Application |
For use in harsh environment |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur |
4 pouces |