Catalog No. : NM-M4P30SR12
Description: NON METAL 4PO 30LRG RED DROIT 12R
CUP: 753554052956
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 4 pouces en résine de polyester, largeur 30 pouces. Réducteur droit, rayon nominal 12 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |