n° de catalogue : NM-M4P2490HB12
Description: NM RAC 4PO POLY 24LRG CDH 90D12R
CUP: 785055631262
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 4 pouces en résine de polyester, largeur 24 pouces. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Application |
Éprouvé dans l'environnement hostile |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur |
4 pouces |