text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M4P1890HB36

Description:  NM RAC 4PO POLY 18LRG CDH 90D36R

CUP: 785055640714

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 4 pouces en résine de polyester, largeur 18 pouces. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Application

Éprouvé dans l'environnement hostile

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur

4 pouces