text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M4P1230VI24

Description:  NON-METALLIC VERT.INSIDE 30 DEG FIT

CUP: 622538090645

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 4 pouces en résine de polyester, largeur 12 pouces. Coude vertical interne 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Application

Éprouvé dans l'environnement hostile

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur

4 pouces