n° de catalogue : NM-M4P1218HT24
Description: NON METAL 4PO 18LRG T HORIZ 24DEG
CUP: 753554052321
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 4 pouces en résine de polyester, 12 pouces x 18 pouces. Té horizontal, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 X 18 pouces |
Hauteur |
4 pouces |