n° de catalogue : NM-M3P12HT12
Description: NM RAC 3PO POLY 12LRG T HOR 12R
CUP: 785055637158
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 3 pouces en résine de polyester, largeur 12 pouces. Té horizontal, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur |
3 pouces |