n° de catalogue : NM-H6CV0612-120
Description: NM PROF VINYL 6POEE 6X12LRG 10PI
CUP: 753554107649
PROFILE RECTILIGNE, NON MÉTALLIQUE EN RÉSINE VINYLESTER, ESPACEMENT DES ÉCHELONS 6 POUCES, LARGEUR 12 POUCES, LONGUEUR 120 POUCES
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Longueur |
120 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |