text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-H6CP0930-240

Description:  NON METAL 6PO30LRG ECH 09POEE 20PI

CUP: 753554066137

Profilé rectiligne non métallique en résine de polyester. Espacement des échelons 9 pouces, largeur 30 pouces, longueur 240 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA
CSA, NEMA

Dimensions

Largeur

30 po

Longueur

240 pouces