n° de catalogue : NM-FCP3624HT24
Description: NON METAL 36-24LRG COUV T REDUC 24R
CUP: 753554057319
Couvercle plat en résine de polyester, 36 pouces x 24 pouces, raccord té horizontal, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |