text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-FCCNV0690VI12

Description:  NON METAL CANAL 6PO VI 90D12R

CUP: 622538130174

Profilé rectiligne en fibre de verre de résine d"ester vinylique 4 pouces, coude vertical intérieur 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po