text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-FCCNP04-45HB12

Description:  NM RAC N-TROU POLY 4LRG CDH 45D12R

CUP: 785055641209

Profilé rectiligne en fibre de verre de résine de polyester 4 pouces, coude horizontal 45 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

4 pouces