text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-FCCNP03-90VI12

Description:  3PO NON METALIC COURBES VERT 90D12R

CUP: 753554095366

Nonmetallic fiberglass cable channel non ventilated in polyester resin 3 inches width vertical inside bend 90 degrees 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

3 pouces