text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-6BV0918-240

Description:  PLATEAU D'ECHELLE NON METAL 6X18

CUP: 753554097742

Nonmetallic cable tray straight section Series 6B, vinyl ester resin 9 inches rung spacing 18 inches width 240 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

240 pouces