text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-6BP1206-240FP

Description:  NON METALLIC TRAY C/W NM HARDWARE

CUP: 622538098917

Profilé rectiligne série 6B en résine de polyester. Espacement des échelons 12 pouces, largeur 6 pouces. Longueur de 240 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA
CSA, NEMA

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

240 pouces