text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-4V1224-120

Description:  NM SEC DRTE 12X24LARG 10P

CUP: 753554103580

Nonmetallic cable tray straight section Series 4, vinyl ester resin 12 inches rung spacing 24 inches width 120 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

120 pouces