n° de catalogue : NM-3P1224-240
Description: NM DTE 3PO POLY 12POEE 24LRG 20PI
CUP: 785055968368
Profilé rectiligne série 3 en résine de polyester. Espacement des échelons 12 pouces, largeur 24 pouces. Longueur de 240 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Longueur |
240 pouces |