n° de catalogue : NM-3P0912-120
Description: NM DTE 3PO POLY 9POEE 12LRG 10PI
CUP: 785055991434
Profilé rectiligne série 3 en résine de polyester. Espacement des échelons 9 pouces, largeur 12 pouces. Longueur de 120 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Longueur |
120 pouces |