text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NKNZ-M638/P1

Description:  FTNG STR M63NW48 PA6/BR 32-35 BLK

CUP: 786209962584

Connecteur anti-traction droit en polyamide 6 noir avec filets métriques. Filet M63x1,5, gamme de diamètre du manchon 35,0-40,0. Pour conduit de grosseur nominale 48.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48 , M63x1.5 Thread

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant