text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NKNZ-M207/P5

Description:  FTNG STR M20NW17 PA6/BR 9-13 BLK

CUP: 786209962256

Connecteur anti-traction droit en polyamide 6 noir avec filets métriques. Filet M20x1,5, gamme de diamètre du manchon 9,0-13,0. Pour conduit de grosseur nominale 17.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17 , M20x1.5 Thread

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant