text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NKNZ-M160/P3

Description:  FTNG STR M16NW10 PA6/BR 6.5-9.5 BL

CUP: 786209962164

Connecteur anti-traction droit en polyamide 6 noir avec filets métriques. Filet M16x1,5, gamme de diamètre du manchon 6,5-9,5. Pour conduit de grosseur nominale 10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW10 , M16x1.5 Thread

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant