n° de catalogue : NKNH-M120-10
Description: FTNG STR M12 NW10 PA6/BR IP69 BLK
CUP: 786209961976
Connecteur droit PMAFIX Pro deux pièces en polyamide 6 noir. Filet en laiton plaqué nickel. Filet M12x1,5. Longueur du filet 10. Grosseur nominale du conduit 10.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance, even at very low temperatures
- High thread and system connection strengths
- Easy push-in assembly for maximum installation reliability
- Screwdriver required for dismantling, impeding unauthorized or accidental opening
- Space-saving dismantling
- Excellent conduit pull-out strength
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Connectors-Straight-Two Piece |
Application |
For Applications with High Technical Requirements and In Most Demanding Climatic Conditions |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |