n° de catalogue : NKIS-M638
Description: FTNG FEMTHRD PA6/BR M63 NW48 BLK
CUP: 786209961969
Adaptateur de filetage femelle PMAFIX Pro noir en polyamide 6 avec filet métrique en aliton plaqué nickel. Filet M63x1,5. Grosseur nominale de conduit 48.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance, even at very low temperatures
- High thread and system connection strengths
- Easy push-in assembly for maximum installation reliability
- Screwdriver required for dismantling, impeding unauthorized or accidental opening
- Space-saving dismantling
- Excellent conduit pull-out strength
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Adapters-Female |
Application |
For Applications with High Technical Requirements and In Most Demanding Climatic Conditions |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW48 , M63x1.5 |
Longueur |
84 mm |