text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NKIS-M253

Description:  ADAPT FEM PMAFIX Pro M25 NW23 NOIR

CUP: 786209961921

Adaptateur de filetage femelle PMAFIX Pro noir en polyamide 6 avec filet métrique en aliton plaqué nickel. Filet M25x1,5. Grosseur nominale de conduit 23.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance, even at very low temperatures
  • High thread and system connection strengths
  • Easy push-in assembly for maximum installation reliability
  • Screwdriver required for dismantling, impeding unauthorized or accidental opening
  • Space-saving dismantling
  • Excellent conduit pull-out strength
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Adapters-Female

Application

For Applications with High Technical Requirements and In Most Demanding Climatic Conditions

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23 , M25x1.5

Longueur

58.5 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant