text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NKBH-M638-14

Description:  FTNG 90D M63 NW48 PA6/BR IP69 BLK

CUP: 786209961891

Coude PMAFIX Pro en polyamide 6 gris, 90 degrés, avec filet métrique en laiton plaqué nickel. Filet M63x1,5, longueur de filet 14. Grosseur nominale de conduit 48.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance, even at very low temperatures
  • High thread and system connection strengths
  • Easy push-in assembly for maximum installation reliability
  • Screwdriver required for dismantling, impeding unauthorized or accidental opening
  • Space-saving dismantling
  • Excellent conduit pull-out strength
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 de première qualité, spécialement formulé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

M63

Grosseur nominale

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant