text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NJ1212L

Description:  12X12 COUV OPAQ

CUP: 34481111214

Couvercle en polycarbonate opaque pour enceinte. 12 pouces x 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtier/enceinte électrique pour usage général

Caractéristiques spéciales

Construction 100 pourcent non métallique, charnières incluses

Application

Commandes pour systèmes septiques ou de pompage

Spécifications

Matériau

Polycarbonate

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E88685
UL E88685

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici