text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NH1010C

Description:  10X10 COLLET OPAQ

CUP: 34481015550

Collet en polycarbonate opaque pour enceinte. 10 pouces x 10 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtier/enceinte électrique pour usage général

Spécifications

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E88685
UL E88685

Dimensions

Grosseur

10 pouces x 10 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici