text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : NH 1000-2

n° de catalogue : NH1000-2

Description:  4 Hole Alum Lug 1000 MCM 90 Deg

CUP: 783786740154

Cosse en aluminium 4 trous, 1000 kcmil
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

90 Degree Pad to Towers

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

Main 1000 kcmil , Tap 500 kcmil

Nombre de conducteurs

3

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

PVC and Rockets

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8.625 inch