text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NENV0505

Description:  EX STR MALE FTNG NC25,M25 BLK

CUP: 786210363790

Raccord de conduit, droit. Grosseur de conduit 25 millimètres, pas de filets M25. Nylon modifié 23 plaqué nickel. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Filets plaqués nickel pour une force supérieure

Application

Pour applications intérieures et extérieures

Spécifications

Matériau

Nylon modifié 12 avec fils plaqué nickel

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

Droit, filet M25

Cote de température

-20 à 85 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

ATEX:SEV15ATATEX0121, IECEX:IECEx SEV15.0009, Ex Eb IIC, Ex tb IIIC
ATEX:SEV15ATATEX0121, IECEX:IECEx SEV15.0009, Ex Eb IIC, Ex tb IIIC

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 25 millimètres