text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NEAV0303

Description:  EX 45 ELBOW NC16 M16 BLK

CUP: 5011949239982

Raccord de conduit noir coudé à 45 degrés. Conduit 16 millimètres, pas de filets M16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Filets plaqués nickel pour une force supérieure

Application

Pour applications intérieures et extérieures

Spécifications

Matériau

Nylon modifié 12 avec fils plaqué nickel

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

45 degrés, filet M16

Cote de température

-5 degrés C à +85 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

ATEX:SEV15ATATEX0121, IECEX:IECEx SEV15.0009, Ex Eb IIC, Ex tb IIIC
ATEX:SEV15ATATEX0121, IECEX:IECEx SEV15.0009, Ex Eb IIC, Ex tb IIIC

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 16 millimètres