n° de catalogue : NCGS-PG211LG
Description: NYLON SR CG PG21 13-18 LGRY
CUP: 5415022429343
Non Armoured Cable Gland with Strain Relief, Thread Size PG21, Cable Range 13 to 18mm, Thread Length 15mm, Nylon, Light Grey
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
13 to 18 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Gris pâle |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
UL514B, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
PG21 |