text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NCGS-0381B

Description:  NYLON SR CG 3/8 NPT 3-7 BLK

CUP: 5415022428643

Non Armoured Cable Gland with Strain Relief, Thread Size 3/8 Inch NPT, Cable Range 3 to 7mm, Thread Length 15mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

3 to 7 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

UL514B, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

3/8 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant