text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NCG-PG131G

Description:  NYLON CG PG13 6.0-12.0MM GRY

CUP: 5415022425215

Non Armoured Cable Gland, Thread Size PG13.5, Cable Range 6 to 12mm, Thread Length 10mm, Nylon, Grey
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

6 to 12 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Gris

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

PG13.5

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant