text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NCG-M632G

Description:  NYLON CG M63X1.5 34.0-44.0MM GRY

CUP: 5415022425055

Non Armoured Cable Gland, Thread Size M63, Cable Range 34 to 44mm, Thread Length 18mm, Nylon, Grey
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

34 to 44 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Gris

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M63

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant