n° de catalogue : NCG-M321LG
Description: NYLON CG M32X1.5 11.0-15.0MM LGRY
CUP: 5415022424355
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M32, Cable Range 11 to 15mm, Thread Length 10mm, Nylon, Light Grey
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
11 to 15 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Gris pâle |
Cote NEMA |
NEMA 4 |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
M32 |