n° de catalogue : NCG-M203B
Description: NYLON CG M20X1.5 10.0-14.0MM BLK
CUP: 5415022423686
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M20, Cable Range 10 to 14mm, Thread Length 10mm, Nylon, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
10 to 14 Millimeters |
|
Matériau |
Nylon |
|
Couleur |
Noir |
|
Cote NEMA |
NEMA 4 |
|
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Sous-marque de produit |
ABB |
|
Standard |
UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
|
Grosseur |
Filet M20 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E493663 | N/A | QCRV | N/A | N/A |