n° de catalogue : NCG-M163G
Description: NYLON CG M16X1.5 5.0-10.0MM GRY
CUP: 5415022424805
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M16, Cable Range 5 to 10mm, Thread Length 10mm, Nylon, Grey
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
5 to 10 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Gris |
Cote NEMA |
NEMA 4 |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
Filet M16 |