text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NCG-1002B

Description:  NYLON CG 1 NPT 18.0-25.0MM BLK

CUP: 5415022423990

Non Armoured Cable Gland, Thread Size 1 Inch NPT, Cable Range 18 to 25mm, Thread Length 18mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

18 to 25 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

1 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant