text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NCG-0752G

Description:  NYLON CG 3/4 NPT 13.0-18.0MM GRY

CUP: 5415022425154

Non Armoured Cable Gland, Thread Size 3/4 Inch NPT, Cable Range 13 to 18mm, Thread Length 15mm, Nylon, Grey
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

13 to 18 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Gris

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

3/4 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant