text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NCG-0502B

Description:  NYLON CG 1/2 NPT 6.0-12.0MM BLK

CUP: 5415022423921

Raccord non armé, filet 1/2 pouce NPT, portée du câble 6 à 12 mm, longueur du filet 15 mm, nylon, noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Good corrosion resistance

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Type

Non Armoured Cable Gland

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

6 to 12 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

1/2 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant