Catalog No. : NCG-0381LG
Description: NYLON CG 3/8 NPT 3.0-7.0MM LGRY
CUP: 5415022424485
Non Armoured Cable Gland, Thread Size 3/8 Inch NPT, Cable Range 3 to 7mm, Thread Length 15mm, Nylon, Light Grey
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Good corrosion resistance
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
3 to 7 Millimeters |
|
Matériau |
Nylon |
|
Couleur |
Gris pâle |
|
Cote NEMA |
NEMA 4 |
|
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Sous-marque de produit |
ABB |
|
Standard |
UL514B, CSA, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
|
Grosseur |
3/8 Inch NPT |
Certification/Standard
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E493663 | N/A | QCRV | N/A | N/A |