Alternate Catalog No. : NC 60010
n° de catalogue : NC60010
Description: ANTIROT HOTLINE STIRRUPS 397-556
CUP: 783786740147
- For Aluminum, AAC and ACSR Conductors
- Can be Pre-Loaded into a Hot-Stick Installing Tool, Hooked Over the Line and Compressed
- Connector is Made of Aluminum, and Factory-Installed Bail is Tin-Plated Solid Copper for High Conductivity and Corrosion Resistance
- Diamond Knurling at Tap Connections and in the Hot-Line Clamping Area Improve Both Mechanical and Electrical Performance
- Connectors Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- All Connectors Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Identification facile pour une installation facile. Améliore la performance mécanique et le rendement électrique. |
Application |
Convient aux conducteurs en aluminium, AAAC et ACSR. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
ACSR 397,5 (18/1) - 556,5 (18/1), toronné 477-600 |
Nombre de conducteurs |
1 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, sonde en cuivre |
Fini |
Sonde étamé |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
90 degrés C |
Conditions environnementales |
Utilisation extérieure |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 2-1/8 pouce, sonde 1/0 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |