n° de catalogue : NC50-S/25M
Description: 50MM SLIT PA6 CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963047718
Standard Weight, General Purpose Slit Conduit, NC Size 50/NW Size 48, Outside Diameter 54.5mm, Inside Diameter 46.9mm, Static Bend Radius 70mm, High Flexibility and Fatigue Life, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 25 Meters, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
General Purpose |
Spécifications
Rayon |
Static: 70 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC50/NW48 |
Diamètre extérieur |
54.5 mm |
Diamètre intérieur |
46.9 mm |
Longueur |
25 m |